Profilé cache XMS
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.694.79 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 3,01 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 0,03 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 16,31 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 16,31 cm4 |
| Poids | p = 813 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 6,12 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 6,12 cm3 |
Description
Les profilés X 8 M45 - XMS sont compatibles avec d’autres profilés XMS et disposent de rainures d’étanchéité identiques. La pose des câbles est facilitée par des fixations spéciales.
Les éléments de commande peuvent être intégrés directement sur la face extérieure de la cabine de machine et reliés aux câbles dans la goulotte.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990