Rail télescopique


Variante sélectionnée
Rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, acier zingué (0.0.729.91)
Rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.729.91
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rails télescopiques 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale

Propriétés

Référence0.0.729.91
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Chargemax. 44 kg par paire
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,969 kg
Température ambiante (de service)+10 °C … +40 °C
Unité de livraison1 kit
MatériauxAcier
Durée d’utilité50.000 cycles

Description

Le rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, dispose d’une longueur de rail de 650 mm et d’une extension de 660 mm.
Le retour amorti (« soft close ») assure une fermeture des tiroirs en douceur et en toute sécurité. A l’état fermé, le système d’enclenchement intégré empêche toute sortie accidentelle.
Les rails télescopiques à extension totale peuvent être fixés sur des profilés à rainure 5, 6 ou 8 ainsi que sur des remplissages. On peut construire des caissons à tiroirs personnalisés ou des chariots de service ergonomiques munis de plateaux coulissants.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.

Instructions de montage

Les rails sont équipés d’un levier de déconnexion rapide en vue d’une installation et désinstallation rapides d’une solution télescopique, comme un plateau ou un tiroir.
Le réglage de came permet de plus un ajustement vertical de l’application après installation.

Variantes

Tri par

Carico:  max. 44 kg per coppiaLunghezza:  400 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  450 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  500 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  550 mm
Carico:  max. 45 kg per coppiaLunghezza:  600 mm
Carico:  max. 44 kg per coppiaLunghezza:  650 mm
Carico:  max. 43 kg per coppiaLunghezza:  700 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

« Rail télescopique 12,7x45,7 L650 avec amortisseur, extension totale, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024200