Embouts – dimension standard


Variante sélectionnée
Embout 5 40x10, gris semblable RAL 7042 (0.0.638.46)
Embout 5 40x10, gris semblable RAL 7042
0.0.638.46
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.638.46
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Les embouts item couvrent les arêtes de coupe de manière sûre et évitent la pénétration frontale de saletés dans le contour du profilé.
La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  16 mmDimension Y:  8.5 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  20 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Grey Grey

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097