item divider Motix
Embouts – dimension standard

Embouts – dimension standard


Voir toutes les 99 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.610.30
Ligne ligne 6
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,3 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les embouts item couvrent les arêtes de coupe de manière sûre et évitent la pénétration frontale de saletés dans le contour du profilé.
La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  16 mm Dimensión Y:  8,5 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Gris Gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090