Douille de logement D30-43 M35

0.0.714.50


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 douille de logement D30 M35, Al
1 écrou M35x1,5-DIN 981, acier zingué
2 bagues entretoises D44/D35-6, Al
3 vis sans tête M6x8-45H-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.714.50
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 125 g
Force adm.Fadm. = 500 N
Unité de livraison1 kit

Description

La douille de logement D30-43 M35 est la fixation prévue pour un maximum de deux roues dentées z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48). La douille de logement est insérée dans un tube profilé (de préférence un tube profilé D30 lourd), et la roue dentée est fixée sans jeu à l’écrou. La liaison par adhérence avec le profilé est obtenue à l’aide des vis sans tête.
Les bagues entretoises fournies permettent à une douille de logement D30-43 M35 de recevoir deux roues dentées. Le profilé support est monté mobile avec les flasques de palier 8 D30 120x30 M6 (0.0.715.23) et sert alors d’arbre de synchronisation. Pour une transmission de force séparée physiquement, il est possible d’utiliser plusieurs douilles de logement sur le profilé.
La Douille de logement D30-43 M35 doit être fixé à l’aide d’un adhésif pour le verrouillage du filetage, avec un couple de rupture de min. 30 Nm, et est serré à l’aide d’une clé à crochet DIN 1810 A, 52-55 mm. Cet outil n’est pas fourni.
Dans les applications karakuri/LCA, la chaîne (0.0.465.17) peut être utilisée à la place d’un câble. On la fixe au profilé à l’aide de la fixation de chaîne 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Le renvoi passe par la poulie D75/D55 (0.0.708.62) et le raccord de chaîne 1/2" 90° (0.0.708.60).
La roue dentée z16 D34 (0.0.714.48) sert à transmettre les forces. On la fixe à un profilé D30 lourd à l’aide de la douille de logement D30-43 M35 (0.0.714.50). Les flasques de palier 8 D30 120x30 (0.0.715.23) assurent le montage rotatif du tube profilé.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990