Données techniques
Étendue de la livraison
2 pattes 120x30 D19, Al
2 roulements rainurés à billes DIN 625, acier zingué
2 axes D6-9,5 M8x20, acier zingué
4 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
4 écrous V 8 St M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.715.23 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 281 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La roue dentée z16 D34 (0.0.714.48) sert à transmettre les forces. On la fixe à un profilé D30 lourd à l’aide de la douille de logement D30-43 M35 (0.0.714.50). Les flasques de palier 8 D30 120x30 (0.0.715.23) assurent le montage rotatif du tube profilé.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990