Données techniques
Étendue de la livraison
1 galet D75/D6-14, thermoplastique, ESD
1 vis Chc M6x28-DIN 912, acier zingué
1 rondelle ISO 7089-6-200 HV, acier zingué
1 rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
1 cale DIN 988-6x12x0,3, acier zingué
1 écrou V 8 St M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.708.62 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 96 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La roue dentée z16 D34 (0.0.714.48) sert à transmettre les forces. On la fixe à un profilé D30 lourd à l’aide de la douille de logement D30-43 M35 (0.0.714.50). Les flasques de palier 8 D30 120x30 (0.0.715.23) assurent le montage rotatif du tube profilé.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Numéro du tarif douanier
39269097