Système de tiroirs, profilé avant H66 avec barre de poignée


Variante sélectionnée
Système de tiroirs, profilé frontal H66 à poignée baguette, naturel (0.0.721.56)
Système de tiroirs, profilé frontal H66 à poignée baguette, naturel
0.0.721.56
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.721.56
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,46 kg/m
Force max.Fmax. = 450 N
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

Le système de tiroirs, profilé d’encadrement H66 à poignée baguette sert à réaliser des tiroirs personnalisés d’une hauteur intérieure de 60 mm. Un tiroir est composé de trois profilés d’encadrement et d’un profilé frontal.
Le profilé frontal dispose d’une poignée baguette continue en aluminium. Un creux est prévu pour des étiquettes en papier d’une hauteur de 24 mm.
Le système de tiroirs modulaire d’item permet de réaliser des tiroirs de différentes hauteurs et d’une largeur et profondeur personnalisée. Les profilés de tiroir sont utilisables ensemble dans différentes combinaisons.
L1 / L2 = dimension de découpe des remplissages
L3 / L4 = dimension de découpe des profilés de tiroir
L5 / L6 = surface utile
L7 = dimension de découpe du profilé frontal

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Numéro du tarif douanier
76042100