Système d’entourage, plinthe de recouvrement X 8


Variante sélectionnée
Système d'entourage, barrette de plafond X 8 Al, naturel (0.0.722.68)
Système d'entourage, barrette de plafond X 8 Al, naturel
0.0.722.68
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.722.68
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 311 g/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

Le système d’entourage, la barrette de plafond X 8 est une fixation solide destinée aux éléments de plafond. Des modules filtre/ventilateur, des lampes ou des remplissages indéformables sont insérés par le haut.
La barrette de plafond tient en place par complémentarité de forme dans la rainure 8 de la structure de plafond.
Le système d’entourage, barrette de plafond X 8 facilite la réalisation de plafonds conformes aux normes lors de la construction de locaux. Grâce à la haute capacité de charge, les panneaux de plafond équipés de remplissages adéquats sont praticables à des fins de maintenance.
En combinant le système d’entourage, barrette de plafond X 8, le panneau sandwich HPL 36mm (0.0.716.43) et le système d’entourage, lisse X 8 Al (0.0.713.10) en finition supérieure, on obtient une capacité de charge admissible maximale de 2000 N par m2. Selon DIN EN 1991, 1000 N par m2 sont spécifiés pour les plafonds accessibles à des fins de maintenance.
La capacité de charge de 2000 N par m2 est également assurée pour des plafonds praticables avec des dimensions de panneau de 1160 x 1160 mm.

Instructions de montage

Si des fixations automatiques sont utilisées dans la structure de plafond, la barrette de plafond doit être encochée au niveau des coins.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
76042100