item divider Motix
Galet

Galet


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

sur roulement à billes sur deux rangées, avec deux caches, sans entretien

Propriétés

Référence 0.0.356.03
Vitesse max. nmax. = 10 000 min-1
Diamètre d = 6 mm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 8 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier, 100 Cr 6, trempé, rectifié
Charge dynamique C = 1 620 N
Charge statique C0 = 780 N

Description

Pour réalisation de guidages linéaires non standards.

Variantes

Tri par

Type de guidage:  Arbre D6 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D25 Matériau:  Acier

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84821090