Profilé rail coulissant


Variante sélectionnée
Profilé rail coulissant 6 30x30-80, naturel (0.0.712.89)
Profilé rail coulissant 6 30x30-80, naturel
0.0.712.89
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.712.89
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 5,946 cm2
Inertie, polaireIt = 1,1 cm4
Inertie, x-axeIx = 43,75 cm4
Inertie, y-axeIy = 4,49 cm4
Poidsp = 9,32 kg
Poidsp = 1,586 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 9,9 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 2,99 cm3

Description

Le profilé rail coulissant 6 30x30-80 sert de chemin de roulement au système de convoyage suspendu d’item. Sur la face supérieure se trouvent trois rainures 6 pour fixer le profilé rail coulissant au bâti à l’aide de logements, ainsi que pour le montage d’autres accessoires.
Avec les chariots item, une inclinaison de 3° suffit pour assurer un transport par gravité.
Les logements du système de convoyage suspendu d’item servent à intégrer le profilé rail coulissant 6 30x30-80 dans des solutions d’approvisionnement basées sur le système de tubes profilés D30. La butée mécanique 6 30x30-80 ESD (0.0.716.12) prend en charge le retrait ergonomique du matériel et des chariots.
L’insertion donne lieu à un dépassement qui facilite la mise en place du chariot. Le logement 6 30 D30 (0.0.715.27) permet de fixer le profilé rail coulissant en affleurement sur la structure en profilés.
Profilé rail coulissant 6 30x30-80 :
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, il faut respecter les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).
En plus de la capacité de charge maximale des profilés rail coulissant, il faut également tenir compte de la limite de charge des composants adjacents dans la structure.

Instructions de montage

Le logement 6 30 D30 T1 est fixé sur un tube (profilé) D30 et dans la rainure supérieure du profilé rail coulissant 6 30x30-80.
Le logement 6 30 D30 (0.0.715.27), moins profond, sert d’attache primaire au profilé rail coulissant au début et à la fin de la voie de transport.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100