Profilé d’habillage LED
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.715.74 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,967 kg |
| Poids | p = 147 g/m |
| Dureté | 60 Sh A |
| Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | naturel |
Description
Une fois la bande LED mise en place, les flancs sont encliquetés et l’extrémité côté câble est fermée par le profilé d’habillage LED 8 14x5, embout (0.0.719.68). Ensuite, le profilé creux est fixé dans une rainure 8 et le deuxième embout est mis en place.
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
Téléchargement CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39269097