Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L1000, surextension, acier zingué
0.0.729.95
0.0.729.95
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rails télescopiques lourds 19,1x53,1 L1000, surextension
Propriétés
Référence | 0.0.729.95 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
Charge | max. 70 kg par paire |
Propriété | acier zingué |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 5,847 kg |
Température ambiante (de service) | -20 °C … +70 °C |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Durée d’utilité | 80.000 cycles |
Description
A l’état fermé, un système d’enclenchement empêche toute sortie accidentelle.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.
Variantes
Tri par
Carga: Máx. 130 kg por par | Largo: 400 mm | |
Carga: máx. 140 kg por par | Largo: 500 mm | |
Carga: máx. 120 kg por par | Largo: 600 mm | |
Carga: máx. 110 kg por par | Largo: 700 mm | |
Carga: máx. 100 kg por par | Largo: 790 mm | |
Carga: Máx. 80 kg por par | Largo: 900 mm | |
Carga: Máx. 70 kg por par | Largo: 1 m |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L1000, surextension, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024200
Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L1000, surextension, acier zingué
0.0.729.95
0.0.729.95