Rail télescopique lourd


Variante sélectionnée
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L500, surextension, acier zingué (0.0.719.73)
Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L500, surextension, acier zingué
0.0.719.73
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rails télescopiques lourds 19,1x53,1 L500, surextension

Propriétés

Référence0.0.719.73
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Chargemax. 140 kg par paire
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
Poidsp = 2,94 kg
Température ambiante (de service)-20 °C … +70 °C
Unité de livraison1 kit
MatériauxAcier
Durée d’utilité80.000 cycles

Description

Le rail télescopique lourd 19,1x53,1 L500, surextension, particulièrement solide, dispose d’une longueur de rail de 500 mm et d’une plus grande extension de 523,5 mm.
A l’état fermé, un système d’enclenchement empêche toute sortie accidentelle.
Les rails télescopiques à surextension se fixent aux profilés à rainure 5, 6 ou 8 ainsi qu’aux remplissages et permettent de sortir les tiroirs ou plateaux au-delà du bâti afin de mieux atteindre le contenu. On peut ainsi construire des chariots de service ergonomiques et des meubles bas solides.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.

Variantes

Tri par

Carga:  Máx. 130 kg por parLargo:  400 mm
Carga:  máx. 140 kg por parLargo:  500 mm
Carga:  máx. 120 kg por parLargo:  600 mm
Carga:  máx. 110 kg por parLargo:  700 mm
Carga:  máx. 100 kg por parLargo:  790 mm
Carga:  Máx. 80 kg por parLargo:  900 mm
Carga:  Máx. 70 kg por parLargo:  1 m

Téléchargement CAO

Données CAO

« Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L500, surextension, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024900