Câble de connexion capteur/actionneur
Variante sélectionnée

Câble de connexion capteur/actionneur 5m M12 4P prise codée A, noir
0.0.714.52
0.0.714.52
Données techniques
Étendue de la livraison
Câble capteur/actionneur, 4 pôles, PUR exempt d’halogène, anthracite RAL 7021, extrémité de câble libre, pour prise droite M12, codage : A, longueur de câble : 5 m
Propriétés
| Référence | 0.0.714.52 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 143 g |
| Longueur de câble | 5 m |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | noir |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Collegamento a spina: Spina | Filettatura: M8 | Numero di contatti: 5 | |
| Collegamento a spina: Spina | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 8 | |
| Collegamento a spina: Presa | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 4 | |
| Collegamento a spina: Presa | Filettatura: M12 | Numero di contatti: 5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290
Câble de connexion capteur/actionneur
Variante sélectionnée

Câble de connexion capteur/actionneur 5m M12 4P prise codée A, noir
0.0.714.52
0.0.714.52