Cadre pancarte
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Cadre pancarte DIN A5, jaune
1 Film de protection, transparent
1 Clip cadre pancarte, transparent
Propriétés
Référence | 0.0.700.51 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 78 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PC |
Couleur | jaune |
Description
Les cadres existent pour des pancartes en papier aux formats DIN A3, DIN A4 et DIN A5. Différents coloris permettent la création d’ensembles thématiques. Le cadre pancarte DIN A4 DIN A4 est également disponible en version à protection ESD, en noir.
De manière visible des deux côtés, le film de protection anti-reflets reçoit vos pancartes, panneaux d’orientation internes, panneaux d’avertissement, panneaux indicateurs etc. imprimés par vos soins. Le cadre rigide peut être mis en place de différentes manières : suspendu, posé, fixé latéralement, horizontalement, verticalement, en format portrait ou paysage, ou bien reliés en cube, fixé sur des rainures 8, des tubes profilés D30 ou des conteneurs grillagés, des clôtures de protection et des chemins de câble.
Vous pouvez donc facilement concevoir un système de signalisation adapté à votre image de marque.
Variantes
Tri par
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: ✓ | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Numéro du tarif douanier
39269097