Kit de fixation moteur I


Variante sélectionnée
Kit de fixation moteur 8 40 D14 I, droite (0.0.731.07)
Kit de fixation moteur 8 40 D14 I, droite
0.0.731.07
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 plaque de boîtier 8 40 I, acier zingué
1 couvercle de boîtier 8 40 I, droit, PA, noir
1 roue dentée z10 d12, St
1 chaîne 3/8" 1x44, St
1 bague de centrage D37/D33, Al
1 adaptateur moteur D80x27 I, Al
1 jeu d’arbres d’adaptation D14 I, St
1 circlip DIN 472-38x1,5, St
1 circlip DIN 471-14x1, St
2 circlips DIN 471-12x1, St
4 vis à tête cylindrique DIN 912-M6x25, acier inoxydable
7 vis à tête cylindrique DIN 912-M6x20, acier inoxydable
8 rondelles ISO 7092-6-200 HV, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.731.07
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,42 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit de fixation moteur 8 40 D14 I, droite relie un renvoi d’angle D14/D11 d’item avec moteur AC D11-180W à un convoyeur à entraînement indirect. Le kit de fixation est monté sur le convoyeur à droite dans le sens de marche avec le kit de ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.702.72).
Dans le cas de l’entraînement indirect item, le moteur est situé sous la ligne de convoyage. Cela permet de construire des lignes de convoyage étroites sans contours gênants au niveau du plan de transport ou sur les côtés des convoyeurs.
Le kit de fixation moteur de l’entraînement indirect item transmet le couple du moteur à la poulie d’entraînement via une chaîne et deux pignons de chaîne.
La chaîne et les pignons de chaîne doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier leur état d’usure. Si nécessaire, ils sont remplacés par la chaîne 3/8" 1x44 (0.0.730.94) et la roue dentée z10 d12 (0.0.730.99).

Instructions de montage

La chaîne est lubrifiée en usine et protégée contre l’usure et la corrosion. Afin de garantir la longévité de la chaîne, il est recommandé de la lubrifier régulièrement avec des lubrifiants pour chaînes courants.
Une relubrification est recommandée après 100 heures de service, puis à intervalles de 500 heures. Les anciens lubrifiants doivent être préalablement éliminés à l’aide d’un chiffon propre.

Variantes

Tri par

Shaft diameter:  ø 14 mmMotor connection side:  Left
Shaft diameter:  ø 14 mmMotor connection side:  Right
Shaft diameter:  ø 16 mmMotor connection side:  Left
Shaft diameter:  ø 16 mmMotor connection side:  Right

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84313900