Insert coulissant
Données techniques
Étendue de la livraison
Insert coulissant, POM, noir
Rondelle 8x14x1-DIN 988, acier inox.
Ecrou V 8 St M8, zingué
Vis Fhc M8x13-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.601.23 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 24 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Il s’utilise pour la construction de guidages simples d’éléments de construction, tels que pour des supports clavier coulissants, des tableaux d’affichage ou pour des portes à guillotine, repliables ou coulissantes en profilés ligne 8.
F = 60 N
Variantes
Tri par
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097