Profilato di copertura e intelaiatura


Variante scelta
Profilato di copertura ed intelaiatura 12, naturale (0.0.005.27)
Profilato di copertura ed intelaiatura 12, naturale
0.0.005.27
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.27
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 51 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePP
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato di copertura e intelaiatura è idoneo sia per coprire la scanalatura del profilato che come intelaiatura di componenti piani.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Disponibili in molti colori base

L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.

Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature

I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.

Copricavo nella scanalatura del profilato

Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.

Istruzioni di montaggio

Con il lato chiuso verso l’alto, il profilato di copertura e intelaiatura protegge la scanalatura dalla sporcizia.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  5Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  1,5-2 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  2-3,5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 5010 (blu genziana) RAL 5010 (blu genziana)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 5010 (blu genziana) RAL 5010 (blu genziana)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 1018 (giallo zinco) RAL 1018 (giallo zinco)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 1018 (giallo zinco) RAL 1018 (giallo zinco)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 6016 (verde turchese) RAL 6016 (verde turchese)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 6016 (verde turchese) RAL 6016 (verde turchese)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  RAL 3003 (rosso rubino) RAL 3003 (rosso rubino)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  RAL 3003 (rosso rubino) RAL 3003 (rosso rubino)Gamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  10Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-8 mm
Serie:  10Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-8 mm
Serie:  10Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  4-8 mm
Serie:  10Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  4-8 mm
Serie:  12Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  6-9,5 mm
Serie:  12Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  6-9,5 mm
Serie:  12Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  6-9,5 mm
Serie:  12Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  bianco, trasparente bianco, trasparenteGamma di spessori della piastra:  6-9,5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169050