Profilato di copertura e intelaiatura
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.005.29 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 51 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PP |
| Colore | nero |
Descrizione
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature
I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.
Copricavo nella scanalatura del profilato
Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169050
Profilato di copertura e intelaiatura
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria


Black



White, transparent

RAL 7042 (Traffic grey)
















RAL 5010 (Gentian blue)

RAL 1018 (Zinc yellow)

RAL 6016 (Turquoise green)

RAL 3003 (Ruby red)








