Profilato di copertura e intelaiatura


Variante scelta
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, rosso simile a RAL 3003 (0.0.489.46)
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, rosso simile a RAL 3003
0.0.489.46
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.489.46
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 19 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP
Colorerosso simile a RAL 3003

Descrizione

Il profilato di copertura e intelaiatura è idoneo sia per coprire la scanalatura del profilato che come intelaiatura di componenti piani.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Disponibili in molti colori base

L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.

Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature

I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.

Copricavo nella scanalatura del profilato

Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.

Istruzioni di montaggio

Con il lato chiuso verso l’alto, il profilato di copertura e intelaiatura protegge la scanalatura dalla sporcizia.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090