Profilato di copertura e intelaiatura
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
a = 6,0 - 9,5 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.005.08 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 51 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | PP |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 5 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 8 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 10 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 10 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090
Profilato di copertura e intelaiatura
Su richiesta