Profilato di copertura 76 in alluminio
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.40 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 405 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
All’occorrenza, per creare spazio per prese e collegamenti è possibile tagliare il profilato di copertura 76 in alluminio.
Nota: per posizionare saldamente la copertura e garantire il contatto elettrico con la parte inferiore della colonna si utilizzano i fermagli di arresto (0.0.663.42). Ciascun segmento del profilato di copertura deve essere fissato con almeno quattro fermagli, tuttavia, per lunghezze comprese tra 1000 mm e 2000 mm si consiglia di utilizzarne sei, mentre per lunghezze superiori a 2000 mm si consiglia di utilizzarne almeno otto. I fermagli di arresto garantiscono la messa a terra del profilato di copertura.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990