Aggancio rapido 8

0.0.731.92


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Unità di sblocco 40x28 per aggancio rapido 8, PA-GB, nero con bullone in acciaio inossidabile
2 Supporti 40x28 per aggancio rapido 8, PA-GB, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.731.92
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 296 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’aggancio rapido 8 garantisce il corretto posizionamento di una soluzione mobile bloccandola temporaneamente in corrispondenza di un’intelaiatura di profilati o di un tavolo da lavoro. La compatta unità di sblocco si inserisce in posizione nel supporto dell’aggancio rapido. Il bullone in acciaio inossidabile a molla dell’unità di sblocco può essere rilasciato azionando la leva manuale o tramite cavo Bowden, per disaccoppiare nuovamente l’unità mobile.
L’aggancio rapido 8 contiene due unità di sblocco e due supporti. L’unità di sblocco (0.0.730.05) e il supporto 40x28 (0.0.730.06) del sistema di aggancio rapido 8 sono disponibili anche singolarmente, per esempio per utilizzare i carrelli in più punti.
L’aggancio rapido 8 è la soluzione di collegamento ideale per applicazioni mobili nell’industria. Garantisce un collegamento sicuro in termini di processo tra diverse unità mobili, per esempio per la consegna delle merci tra stazioni di lavoro e componenti mobili, plasmando processi di intralogistica più efficienti e flessibili.
Il bloccaggio in posizione dell’unità di sblocco dell’aggancio rapido garantisce che la soluzione mobile si trovi nel punto giusto. In aggiunta, il carrello viene fissato e grazie all’aggancio meccanico non può spostarsi.
L’azione di fissaggio dell’aggancio rapido viene meno sganciando il bullone in acciaio inossidabile. Il perno con molla dell’unità di sblocco viene azionato premendo la leva rossa in modo che la soluzione mobile possa nuovamente spostarsi liberamente.
Inoltre, l’unità di sblocco può essere azionata tramite un tirante Bowden per separare in modo affidabile i sistemi agganciati. Per un corretto posizionamento è necessario utilizzare due unità di sblocco e due supporti.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097