Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.692.48 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Per la trasmissione del movimento sono disponibili accessori come il nipplo filettato D7/D2-7 M4 e la redancia D7/D2. Il capo del cappio viene fissato al tirante Bowden mediante il bloccaggio a pressione D2-7. La pinza per bloccaggio a pressione D2 garantisce un fissaggio sicuro.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23061106
eCl@ss 4.1
23061106
eCl@ss 5.0
23069106
eCl@ss 5.1
23069106
UNSPSC 7.0
31162313
eCl@ss 6.0.1
23069190
eCl@ss 7.1
23069201
eCl@ss 8.0
23069201
eCl@ss 11.0
23061016
UNSPSC 9.0
31163216
Codice tariffa doganale
73182900