Attivazione manuale D30

0.0.691.93


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 profilato D30 pesante, Al, anodizzato
1 Impugnatura D22,2, TPE
1 Leva di azionamento D22,2, Al
1 Calotta per tubolare profilato D30 pesante, PA, grigio
1 Nipplo filettato D7/D2-7 M4, acciaio, zincato
1 Bussola terminale D6/D5-12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.93
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 277 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato

Descrizione

L’azionamento manuale D30 e il tirante Bowden D1,5 permettono di azionare i gruppi costruttivi e le unità funzionali delle soluzioni Karakuri/LCA. Tirando l’impugnatura è possibile, per esempio, abilitare le barriere o azionare gli sportelli. Il sistema completo comprende tutti i componenti necessari.
L’azionamento manuale D30 non è altro che una leva premontata su un tubolare profilato D30 pesante. Si fissa nel punto adeguato dell’intelaiatura in modo estremamente semplice. La corsa massima dell’azionamento manuale è di 30 mm. La vite di regolazione D5/D3-M6x20 consente inoltre di impostare con precisione il punto di azionamento e di modificarlo in un secondo momento.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23010104
eCl@ss 4.1
23010104
eCl@ss 5.0
23010190
eCl@ss 5.1
23010190
eCl@ss 6.0.1
23010190
eCl@ss 7.1
23010190
eCl@ss 8.0
23010190
eCl@ss 11.0
23010190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Codice tariffa doganale
76169990