Dati tecnici
Materiale incluso
Vite di regolazione M6x20, CuZn, nichelata
Dado M6 da 10, CuZn, nichelato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.682.42 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 6 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
L’azionamento manuale D30 non è altro che una leva premontata su un tubolare profilato D30 pesante. Si fissa nel punto adeguato dell’intelaiatura in modo estremamente semplice. La corsa massima dell’azionamento manuale è di 30 mm. La vite di regolazione D5/D3-M6x20 consente inoltre di impostare con precisione il punto di azionamento e di modificarlo in un secondo momento.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
231112XX
eCl@ss 4.1
23111201
eCl@ss 5.0
23111201
eCl@ss 5.1
23111201
UNSPSC 7.0
31161505
UNSPSC 9.0
31161505
eCl@ss 6.0.1
23111290
eCl@ss 7.1
23111290
eCl@ss 8.0
23111290
eCl@ss 11.0
23119090
Codice tariffa doganale
74153900