Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Sicurezza antirotazione
Parafili
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.418.06 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 550 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 100 kg/ruota |
Descrizione
La sicurezza antirotazione di questo rullo è progettata per la larghezza della scanalatura 8. Non si adatta a scanalature di sistema più strette o a piastre di base.
Varianti
Ordinare per
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000