Profilato per binario-C
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.462.01 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 11.41 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.41 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 84.49 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 16.61 cm4 |
| Peso | m = 3.1 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 14.34 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 6.99 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D14 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per binario-C
* Indicazione obbligatoria