item
Calotte - misura standard

Calotte - misura standard


Visualizzare tutte le 99 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.609.88
Serie serie 8
Qualità nero
ESD Antistatico = No
Peso m = 43.4 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale PA-GF

Descrizione

item Calotte di copertura che coprono in modo sicuro i bordi di taglio e impediscono allo sporco di penetrare nel contorno del profilo nella parte anteriore.
La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8,5 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  gris gris

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090