Rulliera D30 T1 in acciaio, grigio simile a RAL 7042

0.0.699.01


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato per rulliera, acciaio, zincato
Rulli PP, bianco
Assi in acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.699.01
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 844 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 4500 mm
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il profilato per rulliera D30 T1 in acciaio è costituito da una lamiera di acciaio con spessore di 1 mm, che può essere tagliata con facilità alla lunghezza desiderata. La rulliera utilizza rulli altamente scorrevoli su assi in acciaio.
Un’ampia scelta di supporti consente percorsi di trasporto adatti a varie situazioni di montaggio e con qualsiasi angolazione. Basta inserire la rulliera nel supporto e montarla sopra il (tubolare) profilato.
Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709