Rulliera D30 T1 in acciaio, grigio simile a RAL 7042
0.0.699.03
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato per rulliera, acciaio, zincato
Rulli PP, bianco
Assi in acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.699.03 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 844 g/m |
| Peso | m = 1.2 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 4500 mm |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Un’ampia scelta di supporti consente percorsi di trasporto adatti a varie situazioni di montaggio e con qualsiasi angolazione. Basta inserire la rulliera nel supporto e montarla sopra il (tubolare) profilato.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Rulliera D30 T1 in acciaio, grigio simile a RAL 7042
0.0.699.03
* Indicazione obbligatoria