Rotella girevole (doppia)
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro PA, nero
1 Asse radiale e di rotazione con cuscinetti a sfera
1 e relativa protezione,
1 Perno filettato resistente alla torsione
Parafili
Gommatura gemella PU, 80 Sh A, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.94 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 167 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 50 kg/ruota |
Descrizione
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: Single |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000