Braccio orientabile per contenitori


Variante scelta
Braccio orientabile 8 80-370 per contenitori (0.0.663.27)
Braccio orientabile 8 80-370 per contenitori
0.0.663.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Braccio orientabile 8 80-370 regolabile in altezza
4 Profilati per contenitore 8 80x40 315 mm, alluminio, anodizzato
Profilato 8 40x40 leggero 360 mm, Al, anodizzato
8 Piastre di fissaggio del profilato per contenitori 8 80x40
Fmax. = 400 N
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.27
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 7.09 kg
Carico mass.Fmax. = 400 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Quando si lavora con viti, dadi e altra minuteria, i bracci orientabili per contenitori item si rivelano alleati insostituibili. Ai quattro sbalzi possono essere agganciate saldamente vaschette ad incastro e cassette a bocca di lupo dei diversi produttori.
I giunti a cerniera ad attrito regolabile e i quattro profilati per contenitore inclinabili portano i contenitori nella posizione di presa desiderata. I tre assi snodati permettono di regolare alla perfezione sia la distanza dall’operatore che l’angolazione.
I quattro sbalzi del supporto per contenitori si regolano verticalmente per adattarsi a cassette di diverso formato.
Nota: tutti i componenti per la progettazione di sistemi personalizzati per la predisposizione dei materiali sono illustrati nel capitolo “Bracci orientabili”.
Scegliendo gli opportuni fori di fissaggio è possibile ottenere un’inclinazione α per il prelievo pari a 0°, 7,5° e 15°, consentendo di raggiungere con facilità i contenitori agganciati.

Varianti

Ordinare per

Number of joints:  3
Number of joints:  2

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090