Profilato per porta 8 103x40


Variante scelta
Profilato per porta 8 103x40, naturale (0.0.706.51)
Profilato per porta 8 103x40, naturale
0.0.706.51
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.51
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 11.05 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 30.16 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 20.48 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 85.32 cm4
Pesom = 2.88 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 9.99 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 14.48 cm3

Descrizione

Il profilato per porta 8 103x40 serve per realizzare porte con battuta perimetrale ottimizzate in termini di peso. L’elemento piano di riempimento si fissa nella scanalatura 8. Per chiudere i lati frontali si utilizza il set calotta per profilato per porta 8 103x40 (0.0.711.62).
Il sistema per porta item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per la realizzazione di soluzioni altamente funzionali. I componenti sono disponibili sia singolarmente, sia come porta standardizzata o configurabile.
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.

Istruzioni di montaggio

La geometria del profilato per porta è ottimizzata per fresare senza difficoltà un’apertura per la serratura da incasso 40/9 mm (0.0.711.45). Come battuta si utilizza il profilato di intelaiatura 8 31x20 (0.0.707.73) che viene fissato sul telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard o leggeri).
Come battuta si utilizza il profilato di intelaiatura 8 31x20 (0.0.707.73) che viene fissato sul telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard o leggeri).

Varianti

Ordinare per

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100