Set puleggia motrice M


Variante scelta
Set puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 M -80 (0.0.726.00)
Set puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 M -80
0.0.726.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Puleggia motrice come componente singolo per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-80, Al, acciaio
2 Rulli di rinvio 8 40 D50-80, Al, acciaio, NBR
2 Coperture 8 40 M -80, acciaio, inossidabile
2 Profilati 6 30x30 taglio l=90 mm, Al, anodizzato

Proprietà

Nr. articolo0.0.726.00
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 1.98 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 M-80 comprende i componenti di trasmissione adatti alla larghezza modulare 80 mm per nastri trasportatori con trasmissione centrale.
Il set è composto da puleggia motrice con geometria dei denti T5, due rulli di rinvio, due coperture 8 40 M e due sezioni di profilato di irrigidimento. I componenti sono centrati e fissati nel set testata motore 8 40 M (0.0.725.72). Il materiale di fissaggio corrispondente è incluso nel set testata motore.
La copertura 8 in acciaio inossidabile funge da affidabile protezione contro gli accessi coprendo in modo sicuro i punti pericolosi dei rulli.
La larghezza consigliata della cinghia dentata è pari a 72 mm.

Varianti

Ordinare per

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  80 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090