Set di azionamento


Variante scelta
Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 80 (0.0.673.32)
Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 80
0.0.673.32
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Campana copri-giunto KRF 8 ZR, Al
1 Piastra di adattamento 8 80x80, per riduttori AP/WP 80, Al
1 Giunto di compensazione D50/D20, acciaio, inossidabile, per riduttori AP/WP 80
1 Centraggio D32/D48, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato
2 Calotte D15, PA, grigie
1 Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm

Proprietà

Nr. articolo0.0.673.32
AntistaticoNo
Pesom = 1.259 kg
Momento massimo ammesso del giunto – lato entrataMmax = 23 Nm
Rendimento. = 1
Unita di consegna1 set

Descrizione

Questi set di azionamento sono ottimizzati per l’unità lineare KRF.
Il giunto viene fornito pronto per il montaggio insieme alla campana, e può essere montato direttamente all’unità lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un riduttore epicicloidale ortogonale (WP).
Sono disponibili diversi set in funzione delle dimensioni dell’azionamento.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090