Set di azionamento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Campana copri-giunto 5 D30, Al
Piastra di adattamento 5 D30, per riduttori AP/WP 40, Al
Semi-giunto D30/D10, per riduttori AP/WP 40, Al
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e Al
Corona dentata per giunti D30, PU, blu
Rondella distanziatrice D12, Al
Centraggio D55-D22, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato
Calotta D30F, PA, grigia
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 2,8 Nm
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.672.74 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 557 g |
Momento massimo ammesso del giunto – lato entrata | Mmax = 3.3 Nm |
Rendimento | . = 1 |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090
Set di azionamento
Su richiesta