Set di azionamento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Campana copri-giunto KLE 8 80x80, Al
Piastra di adattamento KLE 8 80x80, Al
Semi-giunto D55/D8, Al, alesabile fino a ø max. 26 mm
Semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al
Corona dentata per giunti D55, PU, verde
Centraggio D55 KLE 8 80x80, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x85, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincata
Coppia di serraggio semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.609.77 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.7 kg |
Momento massimo ammesso del giunto – lato entrata | Mmax = 50 Nm |
Rendimento | . = 1 |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
20/37 Varianti adatte a “{{formattedLockedParameters}}” | ||||||
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | ||
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | ||
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | ||
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | ||
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | ||
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | ||
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | ||
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | ||
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | ||
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | ||
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | ||
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090
Set di azionamento
Su richiesta