Coperchio per contenitore per componenti elettronici
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
PA-GF, nero
Anello di guarnizione
Grado di protezione: IP 65, EN 60529 in collegamento con
il profilato contenitore 8 200x120
8 Viti DIN 7981-4.2x13, acciaio, zincate
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.259.37 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 170 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Długość krawędzi X: 120 | Długość krawędzi Y: 80 | Powierzchnia: Perforowany | |
Długość krawędzi X: 120 | Długość krawędzi Y: 80 | Powierzchnia: gładka | |
Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 120 | Powierzchnia: Perforowany | |
Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 120 | Powierzchnia: gładka |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Coperchio per contenitore per componenti elettronici
Su richiesta