Coperchio per contenitore per componenti elettronici
Variante scelta

Coperchio contenitori per componenti elettronici 8 200x120, liscio
0.0.259.44
0.0.259.44
Dati tecnici
Materiale incluso
PA-GF, nero
Anello di guarnizione
Grado di protezione: IP 65, EN 60529 in collegamento con
il profilato contenitore 8 200x120
8 Viti DIN 7981-4.2x13, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.259.44 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 140 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 | Surface: Perforated | |
| Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 | Surface: Smooth | |
| Edge length X: 200 | Edge length Y: 120 | Surface: Perforated | |
| Edge length X: 200 | Edge length Y: 120 | Surface: Smooth |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Coperchio per contenitore per componenti elettronici
Variante scelta

Coperchio contenitori per componenti elettronici 8 200x120, liscio
0.0.259.44
0.0.259.44