Copertura
Variante scelta

Copertura M45 a 3 vani con porta-targhetta, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.663.75
0.0.663.75
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.75 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 30 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PC |
| Colore | grigio nerastro simile a RAL 7021 |
Descrizione
La copertura ad inserimento frontale è indicata per le scatole da incasso K76 M45. Il porta-targhetta integrato ne agevola la manutenzione.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
| Line: 8 | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
| Line: 8 | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
| Line: None | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
| Line: None | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
| Line: None | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85381000
Copertura
Variante scelta

Copertura M45 a 3 vani con porta-targhetta, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.663.75
0.0.663.75