Faro da 6 W
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 10°
Varialuce
Involucro in alluminio
2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.676.42 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 0.33 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X | |
Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200
Faro da 6 W
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria