Faro da 6 W


Variante scelta
Faro 6W LED 35° (0.0.681.60)
Faro 6W LED 35°
0.0.681.60
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

LED 6 W ad alte prestazioni
Cono di luce 35°
Varialuce
Involucro in alluminio
2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8
Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP65, EN 60529
Classe di protezione III
Tensione di allacciamento: 24 V DC

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.60
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 0.33 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Subito al centro dell’attenzione! I fari 6 W LED di item combinano la tecnologia LED più moderna con la massima sicurezza e con un’estetica accattivante. L’involucro è a tenuta di polvere e protetto contro getti d’acqua provenienti da qualsiasi direzione a norma IP65. A seconda del modello, l’angolo di riflessione è di 10° per un’illuminazione focalizzata o di 35° per un’illuminazione diffusa.
Le lampade ad alta efficienza energetica diffondono una luce chiara, con un’intensità luminosa che raggiunge i 20.000 Lux a distanza di 500 mm. Per questo i fari girevoli sono particolarmente indicati sia per illuminare i processi di lavoro nelle cabine macchina, sia per rischiarare in maniera mirata determinate aree della postazione di lavoro. La temperatura del colore è di 4000 Kelvin (bianco neutro).
I fari sono compatibili con gli altri componenti modulari item per l’illuminazione, come alimentatori, varialuce senza fili, cavi e distributori, nonché con le altre lampade LED per macchine e postazioni di lavoro per un’illuminazione perfetta in qualsiasi scenario. La luminosità di ogni faro può essere regolata mediante un tasto sull’involucro. L’impostazione viene mantenuta anche in caso di spegnimento e riaccensione.
I LED sono progettati per garantire una durata di 50.000 ore.
Durante la posa dei cavi elettrici lungo i profilati di alluminio possono generarsi piccole tensioni innocue causate dall’accoppiamento induttivo. A scopo preventivo si raccomanda di collegare la struttura alla terra di protezione ad esempio utilizzando il listello multipresa a 5 vani con spina modulare (0.0.627.44) o l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56) in combinazione con il cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra (0.0.677.54).

Varianti

Ordinare per

Beam angle:  10°Spotlight, Flexible Tube:  XESD-safe: 
Beam angle:  10°Spotlight, Flexible Tube:  ESD-safe:  X
Beam angle:  35°Spotlight, Flexible Tube:  XESD-safe: 
Beam angle:  35°Spotlight, Flexible Tube:  ESD-safe:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200