Bloccaggio fune


Variante scelta
Bloccaggio a pressione D3-11 (0.0.682.18)
Bloccaggio a pressione D3-11
0.0.682.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.682.18
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 8 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio

Descrizione

La redancia D12/D3 è perfetta per proteggere i cappi dall’usura e dalle pieghe indesiderate. Il bloccaggio a pressione D3-11 comprime le estremità della fune in acciaio in maniera duratura.
È disponibile anche l’apposita pinza per bloccaggio a pressione D3.

Varianti

Ordinare per

ESD-safe:  Mounting type:  ScrewsDiameter, cable:  3 mm
ESD-safe:  XMounting type:  ScrewsDiameter, cable:  2 mm
ESD-safe:  Mounting type:  PressDiameter, cable:  3 mm
ESD-safe:  XMounting type:  PressDiameter, cable:  2 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Codice tariffa doganale
76169990