Bloccaggio fune


Variante scelta
Bloccaggio a pressione D2-7 (0.0.682.19)
Bloccaggio a pressione D2-7
0.0.682.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.682.19
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 1 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio, lucido

Descrizione

Il tirante Bowden D1,5 è un robusto cavo in acciaio. Affinché l’azionamento manuale funzioni correttamente, la fune con la guaina per tirante Bowden D5/D1,5 deve essere rivestita e guidata.
Per la trasmissione del movimento sono disponibili accessori come il nipplo filettato D7/D2-7 M4 e la redancia D7/D2. Il capo del cappio viene fissato al tirante Bowden mediante il bloccaggio a pressione D2-7. La pinza per bloccaggio a pressione D2 garantisce un fissaggio sicuro.

Varianti

Ordinare per

a prova di ESD:  Tipo di montaggio:  AvvitareDiametro di fune metallica:  3 mm
a prova di ESD:  XTipo di montaggio:  AvvitareDiametro di fune metallica:  2 mm
a prova di ESD:  Tipo di montaggio:  StampareDiametro di fune metallica:  3 mm
a prova di ESD:  XTipo di montaggio:  StampareDiametro di fune metallica:  2 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 11.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
UNSPSC 7.0
31162904
Codice tariffa doganale
76169990