Sistema di intelaiatura, profilato di copertura 8 120


Variante scelta
Sistema di intelaiatura, profilato di copertura 8 120, naturale (0.0.721.23)
Sistema di intelaiatura, profilato di copertura 8 120, naturale
0.0.721.23
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.721.23
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 673 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato di copertura per sistema di intelaiatura 8 120 funge da robusta copertura in alluminio antipolvere, ad esempio per la parte posteriore della canalina di tamponamento.
Il profilato di copertura è fissato in posizione tra due profilati base per sistema di intelaiatura X 8 (0.0.716.23) e termina a filo con la superficie del profilato.
La parte esterna della canalina portacavi è formata da due profilati per canalina di tamponamento. I cavi possono essere posati tra i profilati e all’interno della parete. La canalina di tamponamento, quindi, può essere realizzata su entrambi i lati della struttura della parete.
Nella versione a un solo lato, il profilato di copertura per canalina di tamponamento 8 120 funge da copertura per la parte posteriore. L’apertura tra i profilati per canalina di tamponamento viene chiusa anteriormente con il profilato di copertura 76 Al (0.0.663.40).
I profilati per canalina di tamponamento sono disponibili con profilo esterno rettangolare o con lato esterno smussato a 45°. Nelle camere bianche la versione smussata viene utilizzata per una canalina di tamponamento orizzontale. La versione rettangolare è ideale per una configurazione verticale.
Il profilato di copertura può essere utilizzato anche come copertura universale tra due profilati paralleli 8 per nascondere intercapedini e cavi.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100