Rullo di scorrimento
Dati tecnici
Materiale incluso
doppia serie di cuscinetti a sfere con due rondelle di copertura, non richiede manutenzione
rivestito e protetto contro la corrosione
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.294.52 |
|---|---|
| Numero di giri mass. | nmax. = 5000 min-1 |
| Diametro | d = 14 mm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 100 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio, 100 Cr 6, temprato, rettificato |
| Portata dinamica | C = 7800 N |
| Portata statica | C0 = 4400 N |
Varianti
Ordinare per
| Type de guidage: Arbre D6 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Matériau: Acier |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84799020