Listello di scorrimento D30
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.692.51 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 148 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | PE-HD, ESD |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000
Listello di scorrimento D30
Su richiesta