Maniglia Pi


Variante scelta
Impugnatura Pi 120 M6 PA, nero (0.0.679.10)
Impugnatura Pi 120 M6 PA, nero
0.0.679.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Maniglia, PA-GF, nera
2 Calotte, PA-GF, rosse
2 Calotte, PA-GF, grigio scuro

Proprietà

Nr. articolo0.0.679.10
AntistaticoNo
Pesom = 40 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Capacità di carico max.F = ≤ 600 N
Colorenero

Descrizione

Una maniglia fissata in due punti è l’ideale per aprire e chiudere le porte. Può essere afferrata con l’intera mano e utilizzata a diverse altezze di presa.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, anche queste sono realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, per una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.

Istruzioni di montaggio

Maniglie Pi per impiego universale con possibilità di fissaggio dalla parte anteriore o posteriore (fissaggio nascosto), particolarmente indicate per porte scorrevoli o a battente.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Handle length:  80Thread:  M5Colour:  Grey GreyEdge length X:  80
Line:  5Handle length:  80Thread:  M5Colour:  Black BlackEdge length X:  80
Line:  6Handle length:  120 mmThread:  M6Colour:  Grey GreyEdge length X:  120
Line:  6Handle length:  120 mmThread:  M6Colour:  Black BlackEdge length X:  120
Line:  8Handle length:  160 mmThread:  M8Colour:  Grey GreyEdge length X:  160
Line:  8Handle length:  160 mmThread:  M8Colour:  Black BlackEdge length X:  160

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097